Termékek közzététele
E0130 - Workstation, Documentation, OR, L-Shaped
SEPS2BIM

E0130 - Workstation, Documentation, OR, L-Shaped

3.5/5 csillag3.5(8 vélemény)
A 60" L-shaped documentation workstation for use in the OR. The workstation may be either a right or left hand configuration. It will consist of a back panel with dry-erase whiteboard, marker storage tray, optional mounting for monitors, an articulating task light and a keyboard tray. The workstation will also include electrical, data, telecommunication and video cable channels and wire ways to support various applications. An integrated power source will be desk-top mounted and provide two electrical outlets, a telephone jack and a computer network jack.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóE0130
  • TermékcsaládWorkstation
  • TermékcsoportDocumentation
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1400
  • Szélesség (mm)1680
  • Mélység (mm)1370
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Irodai asztalok
  • IFC besorolásFelszerelési elem