Termékek közzététele
E0703 - Table, Process, Adj Height, 5 Drawer
SEPS2BIM

E0703 - Table, Process, Adj Height, 5 Drawer

Height adjustable table. The table top is available in a plastic laminate or chemical resistant material (Chem-Surf). Casters or glides are options with some tables. All tables will accept various storage components underneath. These work surfaces are available in 24" or 30" depth. THIS TYPICAL INCLUDES: 1 height adjustable table; 1 storage frame; 3 drawers, 3"H; 1 drawer, 6"H; 1 drawer, 9"H and drawer organizer bins.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóE0703
  • TermékcsaládTable
  • TermékcsoportProcess
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)970
  • Szélesség (mm)1220
  • Mélység (mm)760
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Irodai asztalok
  • IFC besorolásFelszerelési elem