Termékek közzététele
M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor
SEPS2BIM

M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor

3.2/5 csillag3.2(57 vélemény)
Desk top microprocessing computer. The unit shall consist of a central processing mini tower, flat panel monitor, keyboard, mouse and speakers. The system shall have the following minimum characteristics: a 2.8 GHz Pentium processor; 512 MB memory; 80GB hard drive; 32/48x CD-ROMDVD combo; 1.44MB network interface card; video 32 MB NVIDIA; a 18 inch flat panel monitor. The computer is used throughout the facility to input, manipulate and retrieve information.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóM1801
  • TermékcsaládComputer
  • TermékcsoportMicroprocessing
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)580
  • Szélesség (mm)530
  • Mélység (mm)480
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Egyéb berendezések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_75_75_15_21
  • Uniclass 2015 leírásDesktop computers
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 névComputers
  • OmniClass szám23-37 13 21
  • OmniClass névComputer Monitors
  • CSI UniFormat II kódE20
  • CSI Uniformat II névFURNISHINGS