Termékek közzététele
M4915 - Chair, Exam/Treatment, ENT, w/Adjustable Light
SEPS2BIM

M4915 - Chair, Exam/Treatment, ENT, w/Adjustable Light

4.3/5 csillag4.3(10 vélemény)
ENT exam/treatment chair with adjustable light. Chair can be rotated 330 degrees locking at desired position. Unit is electrically powered for precise positioning and has an adjustable headrest and armrest. It may include an adjustable gooseneck light. Unit is designed for use during examinations, treatments, and minor procedures.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóM4915
  • TermékcsaládChairs
  • TermékcsoportExam/Treatment
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1020
  • Szélesség (mm)710
  • Mélység (mm)2110
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok