Termékek közzététele
P8710 - Utility Center, Plumbing Connection
SEPS2BIM

P8710 - Utility Center, Plumbing Connection

Plumbing connection utility center, sometimes referred to as a 'GUY GRAY BOX'. This recessed utility center provides for hot and cold water connections and a drain connection at sink and other equipment locations. The utility center includes cutoff valves for the water connections, a plug seal for the drain and an outside cover to provide an aesthetic appearance when connections are no longer required. This center may be installed in locations where no plumbing fixtures are included in a design as a future flexibility device, saving many dollars for later facility modifications to incorporate sinks as functions change.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóP8710
  • TermékcsaládUtility Center
  • TermékcsoportPlumbing Connection
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)250
  • Szélesség (mm)300
  • Mélység (mm)150
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem