Termékek közzététele
R7000 - Refrigerator, 14 Cubic Feet
SEPS2BIM

R7000 - Refrigerator, 14 Cubic Feet

4.4/5 csillag4.4(9 vélemény)
This is a 14 Cubic Foot frostless top mount refrigerator/freezer approximately 64" H x 28" W x 29" D. Combination unit that is used in households or other areas where general purpose storage of perishable items is required.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóR7000
  • TermékcsaládRefrigerator
  • Termékcsoport14 Cubic Feet
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1650
  • Szélesség (mm)710
  • Mélység (mm)840
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem