Termékek közzététele
Vetropieno Americano™ Rettangolare & Quadrato REVIT Wall System
Vetropieno Americano™ Rettangolare & Quadrato REVIT Wall System
Vetropieno Americano™ Rettangolare & Quadrato REVIT Wall System
Vetropieno Americano™ Rettangolare & Quadrato REVIT Wall System
Vetropieno Americano™ Rettangolare & Quadrato REVIT Wall System
Vetropieno Americano™ Rettangolare & Quadrato REVIT Wall System

    Vetropieno Americano™ Rettangolare & Quadrato REVIT Wall System

    Seves Vetropieno Americano™ Rettangolare Line are a 100% solid glass brick that brings together the appeal of traditional bricks and the transparency and luminosity of glass. This completely unique design solution can be used in place of traditional bricks to create dramatic interior, exterior or partition walls that maximize the passage of light— or as a subtle design accent that adds a touch of style and character. Vetropieno Americano™ Rettangolare is a versatile building element that can also be installed in a horizontally application. Vetropieno Americano™ Rettangolare is available in the ‘clear’ version, only.

    Seves Vetropieno Americano™ Quadrato Line are a 100% solid glass brick that can be used in conjunction with Vetropieno Americano™ Rettangolare to create running bond.. Vetropieno Americano™ Quadrato is available in the ‘clear’ version, only.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóVetropieno-Americano
    • TermékcsaládSolid
    • TermékcsoportSolid Glass Brick
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-11-02
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)2.25
    • Szélesség (hüvelyk)3.67
    • Mélység (hüvelyk)7.67
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Tervezés helyeCsehország
    • Gyártás helyeCsehország
    • Nettó tömeg (font)5.29
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Glass & Glazing
    • UNSPSC névBricks
    • UNSPSC kód301316
    • OmniClass szám23-13 21 00
    • OmniClass névBlocks and Bricks
    • CSI UniFormat II kódB2010
    • CSI Uniformat II névExterior Walls