Termékek közzététele
1919/14 ENERGY SAVING 0.9

1919/14 ENERGY SAVING 0.9

4.8/5 csillag4.8(5 vélemény)
Specifikáció
  • 1919/13 ES 0.9 Seves Glassblock - Vertical structures Energy Saving

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 0.9

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x13,45

    WEIGHT (Kg): 4,2

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼ 23 (joint 15mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 3

    N. PIECES/PALLET: 216

    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1919-13-es-09
  • TermékcsaládEnergy Saving
  • TermékcsoportTechnology 1919/13 ENERGY SAVING 0.9
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-07-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)190
  • Szélesség (mm)190
  • Mélység (mm)134.5
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Gyártás helyeCsehország
  • Nettó tömeg (kg)4.2
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Glass & Glazing
  • IFC besorolásBlokk
  • Uniclass 2015 kódPr_20_93_33
  • Uniclass 2015 leírásGlass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 névGlass Glazing
  • OmniClass szám23-15 15 21
  • OmniClass névWall Blocks