Termékek közzététele
1919/8 OPAL

1919/8 OPAL

Opal is a all-white glass block designed for opening and widening an environment's visual impact, rendering it more spacious and creating a pleasant, soothing atmosphere. It combines the functional security of glass block with the beauty of an opal-like appearance.

The Plain Pattern: with a smooth finish both inside and out, this style emits a softly diffused light over an entire area.

Opal provides the same basic benefits of ordinary glass block by creating sound insulation, security, graffiti resistance and easy maintenance and can be installed like traditional glass block.

Opal can be used in exterior and interior applications to provide light and privacy: an elegant choice to maximize spaces from room to room with a touch of style, character and personality thanks to the power and the luminosity of the white glass block.

Specifikáció
  • 1919/8 OPAL Seves Glassblok - Vertical structures

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 3.1

    SOUND INSULATION (dB): 37 dB

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x8

    WEIGHT (Kg): 2,50

    PIECES/M2 (pcs/m²): 25

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 10

    N. PIECES/PALLET: 360


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1919_8_Opal
  • TermékcsaládDesign Line
  • TermékcsoportOPAL
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-10-16
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)190
  • Szélesség (mm)190
  • Mélység (mm)80
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Gyártás helyeCsehország
  • Nettó tömeg (kg)2.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Glass & Glazing
  • IFC besorolásBlokk
  • UNSPSC névBlocks
  • UNSPSC kód301315
  • Uniclass 2015 kódPr_20_93_33
  • Uniclass 2015 leírásGlass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 névGlass Glazing
  • OmniClass szám23-15 15 21
  • OmniClass névWall Blocks