Termékek közzététele
884 End Block Nubio IMPERIAL SIZE 4" Premiere Series

884 End Block Nubio IMPERIAL SIZE 4" Premiere Series

Nubio End Block (8"x8"x4" dimensions) from Seves 4" Premiere™ Series comes with rounded finishing, which is ideal for vertical and horizontal applications of panels, walls, and dividers.

Specifikáció
  • Series/Line4" Premiere™ 

    SeriesCollection/GroupPremier

    Sizing Imperial

    Color Clear & Neutro

    Shape Endblock™

    Uses Residential,Commercial,Interior,Exterior

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító884EndBlockNubio
  • TermékcsaládIMPERIAL SIZE -- AMERICA
  • Termékcsoport4 Premiere™ Series
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-02-10
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)8
  • Szélesség (hüvelyk)8
  • Mélység (hüvelyk)4
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Glass & Glazing
  • IFC besorolásBlokk
  • Uniclass 2015 kódPr_20_93_33
  • Uniclass 2015 leírásGlass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 névGlass Glazing
  • OmniClass szám23-15 15 21
  • OmniClass névWall Blocks