Termékek közzététele
BG 1919/8 30F Clearview - FIRE RESISTANT
BG 1919/8 30F Clearview - FIRE RESISTANT

    BG 1919/8 30F Clearview - FIRE RESISTANT

    Glass block BG 1919/8 30F, installed horizontally (with less than 15° inclination), provides a structure with a high mechanical resistance under the effect of flames, the propagation of fire, smoke and heat for 30 minutes (value F30 according to German regulation DIN 4102-3). This class of resistance not only gives the structure stability and strength but also limits the passage of heat radiations thus also preventing objects placed in the environments protected by glass block walls from overheating. Glass block BG 1919/8 30F is available in the smooth glass design and with three finishings (transparent, sand blasted on1 side or 2 sides) combining the need for safety with aesthetic values. For their specific performance, F series blocks are used in buildings destined for public use (hotels, schools, nursing homes, restaurants, cinemas, etc.) and in buildings where flammable or combustible materials are stored. In all these cases the horizontal installation of the fire resistant glass blocks must be done according to the indications given in the product certifications and it is essential to adopt all the strategies to guarantee the rapid evacuation of people in the case of fire.
    Specifikáció
    • BG 1919/8 30F Seves Glassblock - Fire resistant pavers - paver REI

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 2.2

      SOUND INSULATION (dB): 47

      FIRE RESISTANCE CLASS: REI 30

      DIMENSIONS (cm): 19x19x8

      WEIGHT (Kg): 4,15

      PIECES/M2 (pcs/m²): ~ 16 (joint 40mm)

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 4

      N. PIECES/PALLET: 240

      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio - resistente al fuoco - fire resistant - REI

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBG_1919_8_30F_Clearview
    • TermékcsaládTechnology - resistenti al fuoco - orizzontali
    • TermékcsoportBG 1919/8 30F
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)190
    • Szélesség (mm)190
    • Mélység (mm)80
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Gyártás helyeCsehország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Glass & Glazing
    • IFC besorolásBlokk
    • Uniclass 2015 kódPr_20_93_33
    • Uniclass 2015 leírásGlass blocks and panels
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 81 00
    • CSI MasterFormat 2014 névGlass Glazing
    • OmniClass szám23-15 15 21
    • OmniClass névWall Blocks

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia
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
    BIMobject termékkönyvtár

    Design App a Revithez

    Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

    Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

    • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
    • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
    • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből