Termékek közzététele
BG 1919/8 Dots

BG 1919/8 Dots

BG 1919/8 is a square glass block paver that has a high mechanical resistance (breakage and compressive strenght resistance) and a good thermal insulation capacity . Thanks to the glass design dotted on the surface, BG 1919/8 is ideal for horizontal surfaces where apart from the passage of light there is the desire to embellish the flooring with relief geometric decorations; moreover, in particular conditions the non-smooth surfacemay even increase friction. For horizontal structures in which it is important to ensure the passage of light, and at the same time provide concealment so that the underlying part is not made totally visible, BG 1919/8 is available also with a satin finish on 1 side, as well as the transparent finish. For the installation it is advisable to leave a space of at least 3 cm between the glass blocks.
Specifikáció
  • BG 1919/8 Dots Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 2.8

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x8

    WEIGHT (Kg): 2,70

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼21 (joint 30mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 5

    N. PIECES/PALLET: 360


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóBG_1919_8_Dots
  • TermékcsaládTechnology-Pavers:mattoni
  • TermékcsoportBG 1919/8 Dots
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-04-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)190
  • Szélesség (mm)190
  • Mélység (mm)80
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Gyártás helyeCsehország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Glass & Glazing
  • IFC besorolásBlokk
  • Uniclass 2015 kódPr_20_93_33
  • Uniclass 2015 leírásGlass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 névGlass Glazing
  • OmniClass szám23-15 15 21
  • OmniClass névWall Blocks

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia
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
BIMobject termékkönyvtár

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből