Termékek közzététele
Marseille Tile

Marseille Tile

The Marseille Tile is indicated in situations when you wish to allow the passage of light through a roof covering.

Its total or partial application , on one hand meets technical and functional requirements, i.e. the passage of light, and on the other it enables you to decorate the environment according to aesthetic taste, obtaining effects of transparency and luminosity even with roof tiling .

The Interlocking tile is available with a transparent finishing.

Specifikáció
  • Marseille Tile Seves Glassblok - Roofing

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): NPD

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 39,5x23

    WEIGHT (Kg): 3,15

    PIECES/M2 (pcs/m²): 15

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 6

    N. PIECES/PALLET: 144


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMarseille_Tile
  • TermékcsaládTechnology - Roofing
  • TermékcsoportMarseille Tile
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-10-16
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)395
  • Mélység (mm)230
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Gyártás helyeCsehország
  • Nettó tömeg (kg)3.15
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Glass & Glazing
  • IFC besorolásBlokk
  • UNSPSC névBlocks
  • UNSPSC kód301315
  • Uniclass 2015 kódPr_20_93_33
  • Uniclass 2015 leírásGlass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 névGlass Glazing
  • OmniClass szám23-15 15 21
  • OmniClass névWall Blocks

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia
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
BIMobject termékkönyvtár

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből