Termékek közzététele
VETROPIENO RETTANGOLARE
VETROPIENO RETTANGOLARE
VETROPIENO RETTANGOLARE
VETROPIENO RETTANGOLARE

    VETROPIENO RETTANGOLARE

    Introducing VetroPieno a solid glass block that combines all the appeal of traditional bricks with the transparency and illumination of glass.

    This completely unique design solution can be used in place of traditional bricks to create dramatic interior walls or partitions that maximize the passage of light from room to room — or as a subtle design accents that add a touch of style, character and color.

    Its standard shape and size make it a versatile building element that can be installed horizontally or vertically to achieve desired effects: traditional patterns, continuous surfaces, subtle outlines, or colorful light reflections.

    Unlike the classic glass block, VetroPieno is smaller in both width and height and can be used to obtain thinner glass structures that optimize space and add depth to interiors.

    VetroPieno is available in three colors—nordica, siena and blue—as well as in the clear version.

    Specifikáció
    • Vetropieno Rettangolare Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 3.5

      SOUND INSULATION (dB): 43

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 24x11,7x5,4

      WEIGHT (Kg): 3,6

      PIECES/M2 (pcs/m²): 60

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 5

      N. PIECES/PALLET: 300


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio - solid glass

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóVETROPIENO-RETTANGOLARE
    • TermékcsaládDesign Line
    • TermékcsoportVETROPIENO RETTANGOLARE
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)54
    • Szélesség (mm)240
    • Mélység (mm)117
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Gyártás helyeCsehország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Glass & Glazing
    • IFC besorolásBlokk
    • Uniclass 2015 kódPr_20_93_33
    • Uniclass 2015 leírásGlass blocks and panels
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 81 00
    • CSI MasterFormat 2014 névGlass Glazing
    • OmniClass szám23-15 15 21
    • OmniClass névWall Blocks

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia
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
    BIMobject termékkönyvtár

    Design App a Revithez

    Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

    Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

    • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
    • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
    • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből