Termékek közzététele
B 1111/6 Clearview

B 1111/6 Clearview

B 1111/6 is a square, half shell glass block ideal for horizontal structures for interiors and exteriors. The small format offers a twofold advantage: on the one hand the panels are safer to walk on, thanks to the larger surface of the space between the blocks, which increases friction. On the other hand, the reduced size of the format applied for flooring makes the surfaces more decorative and more suitable for furnishing interiors and exteriors B 1111/6 is available in the smooth glass design and with two finishings (transparent and sand blasted on 1 side). For the installation it is advisable to leave a space of at least 3 cm between the glass blocks.
Specifikáció
  • B 1111/6 Clearview Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 6.2/3.8

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 12x12x6

    WEIGHT (Kg): 1,20

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼49 (joint 30mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 20

    N. PIECES/PALLET: 900


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóB_1111_6_Clearview
  • TermékcsaládTechnology - pavers: piastre
  • TermékcsoportB 1111/6 Clearview
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-04-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)117
  • Szélesség (mm)117
  • Mélység (mm)60
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Gyártás helyeCsehország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Glass & Glazing
  • IFC besorolásBlokk
  • Uniclass 2015 kódPr_20_93_33
  • Uniclass 2015 leírásGlass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 névGlass Glazing
  • OmniClass szám23-15 15 21
  • OmniClass névWall Blocks