Termékek közzététele
BG 1414/11 Circles

BG 1414/11 Circles

BG 1414/11 is a square glass block paver that has a high mechanical resistance (breakage and compressive strenght resistance) and a good thermal insulation capacity . Thanks to the 11 cm thickness, panels made with BG 1414/11 can bear heavy structural loads . BG 1414/11 is available in the glass design with concentric circles and a transparent finishing. For the installation it is advisable to leave a space of at least 3 cm between the glass blocks.
Specifikáció
  • BG 1414/11 Circles Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 3.1

    SOUND INSULATION (dB): 45

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 14,5x14,5x11

    WEIGHT (Kg): 2,70

    PIECES/M2 (pcs/m²): 33 (joint 30 mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 6

    N. PIECES/PALLET: 396


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali



Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóBG_1414_11_Circles
  • TermékcsaládTechnology-Pavers:mattoni
  • TermékcsoportBG 1414/11 Circles
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-04-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)145
  • Szélesség (mm)145
  • Mélység (mm)110
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Gyártás helyeCsehország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Glass & Glazing
  • IFC besorolásBlokk
  • Uniclass 2015 kódPr_20_93_33
  • Uniclass 2015 leírásGlass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 névGlass Glazing
  • OmniClass szám23-15 15 21
  • OmniClass névWall Blocks