Termékek közzététele
BG 1919/8 Circles

BG 1919/8 Circles

BG 1919/8 is a square glass block paver that has a high mechanical resistance (breakage and compressive strenght resistance) and a good thermal insulation capacity . Thanks to the glass design with concentric circles , BG 1919/8 is ideal for horizontal structures in which as well as ensuring the passage of light there is the desire to embellish the flooring with geometric decorations that are not in relief. For the installation it is advisable to leave a space of at least 3 cm between the glass blocks.
Specifikáció
  • BG 1919/8 Circles Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 2.8

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x8

    WEIGHT (Kg): 2,80

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼21 (joint 30mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 5

    N. PIECES/PALLET: 360


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóBG_1919_8_Circles
  • TermékcsaládTechnology-Pavers:mattoni
  • TermékcsoportBG 1919/8 Circles
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-04-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)190
  • Szélesség (mm)190
  • Mélység (mm)80
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Gyártás helyeCsehország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Glass & Glazing
  • IFC besorolásBlokk
  • Uniclass 2015 kódPr_20_93_33
  • Uniclass 2015 leírásGlass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 névGlass Glazing
  • OmniClass szám23-15 15 21
  • OmniClass névWall Blocks