Termékek közzététele
ORBIS BG R19/10 Clearview
ORBIS BG R19/10 Clearview

    ORBIS BG R19/10 Clearview

    Orbis BG R19/10 is a circular glass block paver that combines design and functionality to meet different building requirements. From complex urban structures to simple interiors, its unique shape makes it the ideal solution for adding style, character and originality to residential and commercial applications: floors, sidewalks, skywalks, underground spaces, pedestrian bridges and courtyards. With Orbis BG R19/10, you can maximize natural light where it is most needed, and at the same time, increase stability, mechanical resistance as well as acoustic and thermal insulation in any horizontal structure. Orbis BG R19/10 is available in two sizes, Ø 19x10cm and Ø 19x5cm (half-shell format), in the smooth glass design with a sandblasted finish on one or both sides
    Specifikáció

    • BG R19/10 Clearview Circles Seves Glassblock - Pavers

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 2.9/3.0

      SOUND INSULATION (dB): 42

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): D.19x10

      WEIGHT (Kg): 2,90

      PIECES/M2 (pcs/m²): ∼20 (joint 30mm)

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 4

      N. PIECES/PALLET: 240


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

      pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBG_R19_10_Clearview
    • TermékcsaládTechnology-Pavers:mattoni
    • TermékcsoportBG R19/10 Clearview
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-27
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)190
    • Mélység (mm)100
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Gyártás helyeCsehország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Glass & Glazing
    • IFC besorolásBlokk
    • Uniclass 2015 kódPr_20_93_33
    • Uniclass 2015 leírásGlass blocks and panels
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 81 00
    • CSI MasterFormat 2014 névGlass Glazing
    • OmniClass szám23-15 15 21
    • OmniClass névWall Blocks