Termékek közzététele
Clear 1919/8 Corner 90° Wave

Clear 1919/8 Corner 90° Wave

The Basic Line 90° corner glass block finishings glass block walls with the typical elegance of superior ranges of products. Ideal for creating walls with right angled floor plans, it maintains the continuity of the glass block surface, limiting the use of other materials (cement, plastic, wood or alluminium), for an easier and faster installation and a lighter and more harmonious final result. It is compatible with all the Clear Line glass blocks and with all the Coloured Basics, and must be installed with a minimum space of 1 cm.

The Basic 90° corner block is available in clear colour, wavy design and transparent and sandblasted finishings on two sides.

Specifikáció
  • Clear 1919_8 Corner 90° Wave Seves Glassblock - Vertical structures

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): NPD

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 13,2x19x8

    WEIGHT (Kg): 2,3

    PIECES/M2 (pcs/m²): 5

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 9

    N. PIECES/PALLET: 324


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóClear_1919_8_Corner_90_Wave
  • TermékcsaládBasic Line
  • Termékcsoport1919/8 Corner 90° wave
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-10-16
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)190
  • Szélesség (mm)132
  • Mélység (mm)80
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Gyártás helyeCsehország
  • Nettó tömeg (kg)2.3
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Glass & Glazing
  • IFC besorolásBlokk
  • UNSPSC névBlocks
  • UNSPSC kód301315
  • Uniclass 2015 kódPr_20_93_33
  • Uniclass 2015 leírásGlass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 névGlass Glazing
  • OmniClass szám23-15 15 21
  • OmniClass névWall Blocks