Termékek közzététele
1919/16 HTI Wave ENERGY SAVING 1.8
1919/16 HTI Wave ENERGY SAVING 1.8

    1919/16 HTI Wave ENERGY SAVING 1.8

    HTI is the Technology Line glass block created for high performance in terms of energy saving. Thanks to its heat insulation characteristics, HTI reduces heat dispersion through the glass block walls. Unlike standard glass blocks that have a thermal transmission coefficient "U"of 2.8 W/sq mt x K), HTI has a "U" value of 1.8 W/(sq mt x K).
    Specifikáció
    • 1919/16 HTI Seves Glassblock - Vertical structures Energy Saving

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 1.8

      SOUND INSULATION (dB): 43

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 19x19x16

      WEIGHT (Kg): 4,5

      PIECES/M2 (pcs/m²): ∼23 (joint 15mm)

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 4

      N. PIECES/PALLET: 120


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóHTI_Wave
    • TermékcsaládEnergy Saving
    • TermékcsoportTechnology 1919/16 HTI Wave ENERGY SAVING
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)190
    • Szélesség (mm)190
    • Mélység (mm)160
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Gyártás helyeCsehország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Glass & Glazing
    • IFC besorolásBlokk
    • Uniclass 2015 kódPr_20_93_33
    • Uniclass 2015 leírásGlass blocks and panels
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 81 00
    • CSI MasterFormat 2014 névGlass Glazing
    • OmniClass szám23-15 15 21
    • OmniClass névWall Blocks