Termékek közzététele
ORBIS B R19/5 Clearview
ORBIS B R19/5 Clearview

    ORBIS B R19/5 Clearview

    Orbis BG R19/5 is a circular glass block paver that combines design and functionality to meet different building requirements.

    From complex urban structures to simple interiors, its unique shape makes it the ideal solution for adding style, character and originality to residential and commercial applications: floors, sidewalks, skywalks, underground spaces, pedestrian bridges and courtyards.

    With Orbis BG R19/5, you can maximize natural light where it is most needed, and at the same time, increase stability and mechanical resistance in any horizontal structure.

    Orbis BG R19/5 is available in two sizes, Ø19x5cm and Ø19x10cm (hollow format), in the smooth glass design with a sandblasted finish on one or both sides.

    Specifikáció
    • TECHNOLOGY Orbis B R19_5 Clearview - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 5.2 Wm^-2 K^-1

      SOUND INSULATION (dB): NPD

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 19X5

      WEIGHT (Kg): 1,5

      PIECES/M2 (pcs/m²): 20

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 8

      N. PIECES/PALLET: 480


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

      pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóORBIS_B_R19_5_Clearview
    • TermékcsaládTechnology-Pavers:mattoni
    • TermékcsoportBR 19/5 Clearview
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-10-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)190
    • Szélesség (mm)190
    • Mélység (mm)50
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Gyártás helyeCsehország
    • Nettó tömeg (kg)1.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Glass & Glazing
    • IFC besorolásBlokk
    • UNSPSC névBlocks
    • UNSPSC kód301315
    • Uniclass 2015 kódPr_20_93_33
    • Uniclass 2015 leírásGlass blocks and panels
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 81 00
    • CSI MasterFormat 2014 névGlass Glazing
    • OmniClass szám23-15 15 21
    • OmniClass névWall Blocks