Termékek közzététele
Q19 ANGOLARE O MET

Q19 ANGOLARE O MET

To complete the Pegasus Metallised collection, Seves Glassblock created a series of special pieces for those wishing to finish their "all glass" walls without compromising on design, creativity and elegance. These special terminal and angular glass blocks are made with the same technical and aesthetic characteristics that set the Pegasus glass block apart from the rest. The Pegasus Metallised Angular glass block provides unique finishing solutions for walls, corners and structures with a 90° angle. With its rounded corner, it enhances and softens the overall shape and design of the glass structure.

The clear version of the angular glass block completes the glass structure and adds emphasis to the luminosity and brilliance of light as it hits the transparent glass block.

Specifikáció
  • Q19 ANGOLARE O MET Seves Glassblok - Vertical structures

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): NPD

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x15,2x8

    WEIGHT (Kg): 1,7

    PIECES/M2 (pcs/m²): 5 ml

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 6

    N. PIECES/PALLET: 180


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóQ19_ANGOLARE_O_MET
  • TermékcsaládDesign Line
  • TermékcsoportANGOLARE O MET
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-10-16
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)152
  • Szélesség (mm)190
  • Mélység (mm)80
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Gyártás helyeCsehország
  • Nettó tömeg (kg)1.7
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Glass & Glazing
  • IFC besorolásBlokk
  • UNSPSC névBlocks
  • UNSPSC kód301315
  • Uniclass 2015 kódPr_20_93_33
  • Uniclass 2015 leírásGlass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 névGlass Glazing
  • OmniClass szám23-15 15 21
  • OmniClass névWall Blocks