Termékek közzététele
TER LINEARE T
TER LINEARE T

    TER LINEARE T

    Special glass block pieces have been created for those who wish to finish their "all glass" walls without compromising on design and creativity.
    The Pegasus Linear Terminal glass block aesthetically completes any wall without the use of additional materials (cement, plastic, wood or aluminum) for complete design harmony and easy installation.

    From the classic clear version to a rich chromatic range of 6 pastel shades (blue, aquamarine, green, pink, siena, nordica), the Pegasus glass block facilitates the creation of multi-coloured walls for desired emphasis and decorative effects.

    The smooth glass design admits the passage light, maintaining its direction and shape without altering its integrity.

    The transparency of the light reflections through the glass blocks illuminate environments, making them bright and comfortable.

    Specifikáció
    • TER LINEARE T Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): NPD

      SOUND INSULATION (dB): NPD

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 19x19x8

      WEIGHT (Kg): 2,2

      PIECES/M2 (pcs/m²): 5

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 5

      N. PIECES/PALLET: 360


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTER-LINEARE-T
    • TermékcsaládDesign Line
    • TermékcsoportTER LINEARE T
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)190
    • Szélesség (mm)190
    • Mélység (mm)80
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Gyártás helyeCsehország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Glass & Glazing
    • IFC besorolásBlokk
    • Uniclass 2015 kódPr_20_93_33
    • Uniclass 2015 leírásGlass blocks and panels
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 81 00
    • CSI MasterFormat 2014 névGlass Glazing
    • OmniClass szám23-15 15 21
    • OmniClass névWall Blocks