Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
sg-armaturen/products/07ffa0e2-7541-407e-814d-7a0d6fd83315
Kezdőlap
Kategóriák
Világítás
Kültér
JUPITER PRO OUTDOOR GRAFITT 13W LED KL II
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
SG Armaturen
Követés
JUPITER PRO OUTDOOR GRAFITT 13W LED KL II
DOWNLIGHT JUPITER PRO OUTDOOR GRAFIT 13W LED KL II Vedlikeholdsfri, levetid på 50 000 timer. 13W kan erstatte en 18W lampe med kompaktlysrør. 2700K. Enkel installering.
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
923999
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2012-05-14
Verziószám
1
Magasság (mm)
110
Szélesség (mm)
114
Mélység (mm)
84
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://sg-armaturen.bimobject.com/923999
Szerelési útmutató
http://www.sg-as.no/product/manuals/jupiter_pro_international.pdf
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Alumínium
Másodlagos anyag
Alumínium
Tervezés helye
Norvégia
Gyártás helye
Norvégia
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Világítás - Kültér
IFC besorolás
világítási alkatrész
UNSPSC név
Exterior lighting fixtures and accessories
UNSPSC kód
391116
Hasonló termékek
Marset Iluminacion
Ginger C IP65
Letöltés
RAB Lighting Inc.
LGOOSE Gooseneck Lighting
Letöltés
Alcon Lighting
In-Ground Driveway Recessed LED Strip Light
Letöltés
Simes
Streamline Wall Washer
Letöltés
Alcon Lighting
RGBW LED Landscape Directional Uplight
Letöltés
Alcon Lighting
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
Letöltés