Termékek közzététele
Extreme Bond® Primer

Extreme Bond® Primer

Sherwin-Williams

Sherwin-Williams remains committed to the architect community as together we navigate a new way of working. From virtual options for continuing education courses to product specification needs, ask and your Sherwin-Williams Account Executive will answer (visit Sherwin-Williams website for a Rep list).  As always, you can also continue to access tools and resources 24/7 using mySW.com to order fandecks, designer tools, catalogs, oversized color samples and more.

For substrates that require a greater degree of adhesion than our standard primers can offer, Extreme Bond Interior/Exterior Primer is up to the challenge. A high quality, waterborne, acrylic primer designed for coating hard, glossy surfaces with minimal surface preparation. It can be tinted and is compatible with a full range of topcoats

Lépjen kapcsolatba a Sherwin-Williams Paints céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósw-052
  • TermékcsaládPaints and Varnishes
  • TermékcsoportExtreme Bond®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-01-27
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFesték
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
  • IFC besorolásFelszín
  • UNSPSC névFinishing materials and products
  • UNSPSC kód301519
  • Uniclass 2015 kódPr_35
  • Uniclass 2015 leírásCovering and finishing products
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFinishes
  • OmniClass szám23-15 21 11
  • OmniClass névPaints and Varnishes
  • CSI UniFormat II kódC30
  • CSI Uniformat II névINTERIOR FINISHES