Termékek közzététele
Album 360 Flush Plate
Album 360 Flush Plate
Album 360 Flush Plate
    SIAMP UK

    Album 360 Flush Plate

    ALBUM 360, the warm feeling of wood. FOCUS ON: #DECORATION CHOICE: Get the right decoration picking out the adapted colour, wood aspect or stone aspect from our wide decoration catalogue. Contact with to receive the decoration catalogue. #INSPIRED COLLECTIONS - MATERIAL: Following current trends, our range of creative plates will allow you to achieve a welcoming and original look thanks to a choice of colours and styles.
    Specifikáció
    • ALBUM 360 is made from wood panel. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description 31179010 PC DV ALBUM 360 CHENE NATUREL BRILLANT SIAMP 31179060 PC ALBUM 360 INGENIO Chêne naturel/Chromé brillant SIAMP 31179110 PC DV ALBUM 360 BETON BRILLANT SIAMP 31179160 PC ALBUM 360 INGENIO Béton/Chromé brillant SIAMP 31179210 PC DV ALBUM 360 NOIR BRILLANT SIAMP 31179260 PC ALBUM 360 INGENIO Noir/Chromé brillant SIAMP
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAlbum-360
    • TermékcsaládFlush plates
    • TermékcsoportAlbum
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)180
    • Szélesség (mm)236
    • Mélység (mm)13
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeMonaco
    • Gyártás helyeMonaco
    • Nettó tömeg (kg)1.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásIndítószerkezet
    • Uniclass 2015 kódPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 leírásFlush control devices
    • OmniClass szám23-31 25 00
    • OmniClass névToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa