Termékek közzététele
Album 90 Flush Plate
SIAMP UK

Album 90 Flush Plate

ALBUM 90, the warm feeling of wood. FOCUS ON: #DECORATION CHOICE: Get the right decoration picking out the adapted colour, wood aspect or stone aspect from our wide decoration catalogue. Contact with to receive the decoration catalogue. #INSPIRED COLLECTIONS - MATERIAL: Following current trends, our range of creative plates will allow you to achieve a welcoming and original look thanks to a choice of colours and styles.
Specifikáció
  • ALBUM 90 is made from wood panel. Bright chrome decoration couples with whit or black glass panels Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description 31169010 PC DV ALBUM 90 CHENE NATUREL BRILLANT SIAMP 31169060 PC ALBUM 90 INGENIO Chêne naturel/Chromé brillant SIAMP 31169110 PC DV ALBUM 90 BETON BRILLANT SIAMP 31169160 PC ALBUM 90 INGENIO Béton/Chromé brillant SIAMP 31169210 PC DV ALBUM 90 NOIR BRILLANT SIAMP 31169260 PC ALBUM 90 INGENIO Noir/Chromé brillant SIAMP
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAlbum-90
  • TermékcsaládFlush plates
  • TermékcsoportAlbum
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-11
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)180
  • Szélesség (mm)236
  • Mélység (mm)13
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeMonaco
  • Gyártás helyeMonaco
  • Nettó tömeg (kg)1.1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásIndítószerkezet
  • Uniclass 2015 kódPr_75_50_46_31
  • Uniclass 2015 leírásFlush control devices
  • OmniClass szám23-31 25 00
  • OmniClass névToilet and Bath Specialties
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures