Termékek közzététele
Segment Flush Plate
Segment Flush Plate
Segment Flush Plate
Segment Flush Plate
    SIAMP UK

    Segment Flush Plate

    SEGMENT Segmented by delicate chrome inserts FOCUS ON: #MECHANICAL ACTUATION: The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation. #INSPIRED COLLECTIONS - DESIGN: Available in different models and various decorative finishes, lightweight and resistant to shocks.
    Specifikáció
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INGENIO 31171060 PC SEGMENT INGENIO Blanc/Inserts brillants SIAMP 31171160 PC SEGMENT INGENIO Noir/Inserts brillants SIAMP 31171260 PC SEGMENT INGENIO Aspect inox/Inserts brillants SIAMP 31172260 PC SEGMENT INGENIO Chromé brillant/Inserts mats SIAMP For INTRASLIM & 536 31171010 PC SEGMENT BLANC inserts brillant SIAMP 31171110 PC SEGMENT NOIR MAT inserts brillants SIAMP 31171210 PC SEGMENT INOX inserts brillants SIAMP 31172210 PC SEGMENT BRILLANT inserts mat SIAMP
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSegment
    • TermékcsaládFlush plates
    • TermékcsoportSegment
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)176
    • Szélesség (mm)200
    • Mélység (mm)8.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeMonaco
    • Gyártás helyeMonaco
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásIndítószerkezet
    • Uniclass 2015 kódPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 leírásFlush control devices
    • OmniClass szám23-31 25 00
    • OmniClass névToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures