Termékek közzététele
Smarty Flush Plate
Smarty Flush Plate
Smarty Flush Plate
Smarty Flush Plate
Smarty Flush Plate
Smarty Flush Plate
    SIAMP UK

    Smarty Flush Plate

    SMARTY, elegant design. FOCUS ON: #MECHANICAL ACTUATION: The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation. #INSPIRED COLLECTIONS - DESIGN: Available in different models and various decorative finishes, lightweight and resistant to shocks.
    Specifikáció
    • Smarty is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INGENIO 10003493 PC SMARTY - Ingenio - 100% Noir Mat SIAMP 31191060 PC SMARTY - INGENIO - 100% Blanc SIAMP 31191160 PC SMARTY - INGENIO - Aspect chromé mat/Chromé brillant SIAMP 31191260 PC SMARTY - INGENIO - Chromé brillant/Aspect chromé mat SIAMP 31191460 PC SMARTY - Ingenio - 100% Chromé brillant SIAMP 31191960 PC SMARTY - Ingenio - 100% Aspect chromé mat SIAMP For INTRASLIM & 536 10003407 PC SMARTY DV 100% Noir Mat SIAMP 31191010 PC SMARTY DV Blanche SIAMP 31191110 PC SMARTY DV MAT/brillant Siamp 31191210 PC SMARTY DV BRILLANT/mat Siamp 31191410 PC SMARTY DV 100% CHROME BRILLANT SIAMP 31191910 PC SMARTY DV 100% MAT SIAMP
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSmarty
    • TermékcsaládFlush plates
    • TermékcsoportSmarty
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)180
    • Szélesség (mm)200
    • Mélység (mm)11
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagABS
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeMonaco
    • Gyártás helyeMonaco
    • Nettó tömeg (kg)0.39
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásIndítószerkezet
    • Uniclass 2015 kódPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 leírásFlush control devices
    • OmniClass szám23-31 25 00
    • OmniClass névToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures