Termékek közzététele
Sphere Flush Plate For Ingenio
Sphere Flush Plate For Ingenio
Sphere Flush Plate For Ingenio
Sphere Flush Plate For Ingenio
Sphere Flush Plate For Ingenio
Sphere Flush Plate For Ingenio
Sphere Flush Plate For Ingenio
    SIAMP

    Sphere Flush Plate For Ingenio

    SPHERE, roundish design in a slim expression. Only for Ingenio. FOCUS ON: #MECHANICAL ACTUATION: The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation. #INSPIRED COLLECTIONS - DESIGN: Available in different models and various decorative finishes, lightweight and resistant to shocks.
    Specifikáció
    • Sphere is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description 10003392 PC SPHERE INGENIO 100% MATT BLACK SIAMP 31261060 PC SPHERE INGENIO 100% White SIAMP 31261160 PC SPHERE INGENIO 100% Matt Chrome Aspect SIAMP 31261260 PC SPHERE INGENIO 100% Bright Chrome SIAMP 31261360 PC SPHERE INGENIO White /Matt Chrome Aspect SIAMP 31261460 PC SPHERE INGENIO White /Bright Chrome SIAMP
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító31261X60
    • TermékcsaládFlush plates
    • TermékcsoportSphere
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-10-31
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)164
    • Szélesség (mm)207
    • Mélység (mm)8.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagABS
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeMonaco
    • Gyártás helyeMonaco
    • Nettó tömeg (kg)1.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásIndítószerkezet
    • Uniclass 2015 kódPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 leírásFlush control devices
    • OmniClass szám23-31 25 00
    • OmniClass névToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia