Termékek közzététele
Ingenio Automatic Flush - Glass
Ingenio Automatic Flush - Glass
Ingenio Automatic Flush - Glass
Ingenio Automatic Flush - Glass
    SIAMP

    Ingenio Automatic Flush - Glass

    A greater hygiene and comfort with the contactless flush solutions FOCUS ON: • Hygiene • Flushing efficiency • Water saving • Design FEATURES: • Presence sensor, cycle starting after 15 seconds • Small flush when presence is between 15 sec. and 2 minutes • Large flush when presence is more than 2 minutes • Forced flush (hand presence in between 2 and 5 sec. in front of sensor) • Cleaning/Maintenance mode (lasts 5 min, hand presence more than 8 sec. in front of sensor) • Self-diagnosis • To be connected to mains (supplied with transformer) • Lock • Cladding thickness in between 16 and 80 mm
    Specifikáció
    • AUTOMATIC FLUSH PLATE is made from glass. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description 10000653 Contactless Automatic flush plate - Ingenio - Glass 10000654 Contactless Automatic flush plate - Ingenio - Light
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóChasse-Auto-Verre
    • TermékcsaládFlush plates
    • TermékcsoportAuto
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-10-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)180
    • Szélesség (mm)236
    • Mélység (mm)13
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeMonaco
    • Gyártás helyeMonaco
    • Nettó tömeg (kg)2.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásIndítószerkezet
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa