Termékek közzététele
VERSO 350 BCU DRY RISERS PNEUMATIC
VERSO 350 BCU DRY RISERS PNEUMATIC
    SIAMP

    VERSO 350 BCU DRY RISERS PNEUMATIC

    The advantages of VERSO 350 BCU GT PN: - Narrow for dry risers tucking into - True freestanding without any wall connection - Suitable for standard pans and disabled ones - Access from the rear from the dry riser - Fast, precise and easy installation. - Silent float valve. - NF CE EN14055 class 1 certified - Robust, supporting a load up to 400 kg. - Prescribe and install with confidence with a 10 year warranty. - The actuation carried out using a remote pneumatic control. ZOOM: #RESISTANT True SELF-SUPPORTING frame without any wall connection benefiting from a long experience in the design of WC support frames, SIAMP puts all its know-how in the design of structures resistant to the load of 400 kg. # 2 ADAPTED TECHNICAL SHEATH • Narrow • Rear access • No wall fixing
    Specifikáció
    • Concealed cistern for drywall and standard or disabled wall-hung toilet with NF approved components, 10 year warranty. Height from 1110 to 1300 mm, width 350 mm, minimum depth from 142 to 150 mm. Insulated tank equipped with a flushing valve and a silent float valve. Water network connection inside the tank fitted with a shut-off valve. Remote pneumatic actuations. Supplied with: fixing accessories, spare accessories, bowl connection kit. Optional: - bowl connection (supply and drainage) - flush command Reference Description 31227010 BCU VERSO 350 GT PN Nude Orientable Evacuation
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóVerso-350-GT-PN
    • TermékcsaládConcealed cisterns
    • TermékcsoportBCU
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-10-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1100
    • Szélesség (mm)350
    • Mélység (mm)142
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeMonaco
    • Gyártás helyeMonaco
    • Nettó tömeg (kg)18.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Cisterns
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 leírásWC cisterns
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa