Termékek közzététele
Globe Flush Plate
Globe Flush Plate
Globe Flush Plate
    SIAMP

    Globe Flush Plate

    GLOBE Soft round design FOCUS ON: #MECHANICAL ACTUATION: The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation. #INSPIRED COLLECTIONS - DESIGN: Available in different models and various decorative finishes, lightweight and resistant to shocks.
    Specifikáció
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INTRASLIM & 536 31184410 PC GLOBE SIAMP VERSO 350 100% BLANC 31184510 PC GLOBE SIAMP VERSO 350 100% MAT 31184610 PC GLOBE SIAMP VERSO 350 100% CHROME BRILLANT
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGlobe
    • TermékcsaládFlush plates
    • TermékcsoportGlobe
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-10-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)180
    • Szélesség (mm)200
    • Mélység (mm)10.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagABS
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeMonaco
    • Gyártás helyeMonaco
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásIndítószerkezet
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures