Termékek közzététele
Leaf Flush Plate
Leaf Flush Plate
Leaf Flush Plate
    SIAMP

    Leaf Flush Plate

    LEAF The natural moon

    FOCUS ON:
    #MECHANICAL ACTUATION:
    The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation.

    #INSPIRED COLLECTIONS - ESSENTIAL: Simple but effective, lightweight and resistant to shocks.































    Flushplate; Pulsador de inodoro; Placa de acionamento; Placca di comando; Πλάκα καλύμματος; Kumanda paneli; Betätigungsplatte; Bedieningsplaat; Sploknapp; Betjeningsplate; huuhtelupainikkeet; Betjeningsplader; przyciski uruchamiające; панели смыва; БУТОН; Накладна панель змиву; Placă de acţionare; geberit; grohe; oli; viega; tece; 



    Specifikáció
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INTRASLIM & 536 10001850 LEAF PC BLANCHE MARQUE SIAMP 10002660 PC LEAF 100% MAT SIAMP 10002661 PC LEAF 100% Chrome Brillant SIAMP
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLeaf
    • TermékcsaládFlush plates
    • TermékcsoportLeaf
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-10-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)181
    • Szélesség (mm)200
    • Mélység (mm)18
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagABS
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeMonaco
    • Gyártás helyeMonaco
    • Nettó tömeg (kg)0.39
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásIndítószerkezet
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures