Termékek közzététele
Reflet 360 Flush Plate
Reflet 360 Flush Plate
    SIAMP

    Reflet 360 Flush Plate

    REFLET 360, clarity and depth of glass.

    FOCUS ON:
    #MECHANICAL ACTUATION:
    The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation.

    #INSPIRED COLLECTIONS - MATERIAL: The purity of tempered glass with its clean forms, the Reflet range offers elegant control plates with depth effects.









    Geberit

    Specifikáció
    • REFLET 360 is made from extra clear toughened glass. Bright chrome decoration couples with whit or black glass panels Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description 31199160 PC REFLET 360 INGENIO Noir/Chromé brillant SIAMP 31199460 PC REFLET 360 INGENIO Blanc/Chromé brillant SIAMP
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóReflet-360
    • TermékcsaládFlush plates
    • TermékcsoportReflet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-10-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)180
    • Szélesség (mm)236
    • Mélység (mm)13
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeMonaco
    • Gyártás helyeMonaco
    • Nettó tömeg (kg)1.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásIndítószerkezet
    • Uniclass 2015 kódPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 leírásFlush control devices
    • OmniClass szám23-31 25 00
    • OmniClass névToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures