Termékek közzététele
AEROTUBE AZ smart
AEROTUBE AZ smart
    SIEGENIA

    AEROTUBE AZ smart

    Little effort, big impact: In the "category" of modern pipe
    wall ventilators, AEROTUBE sets the tone. All of its technology
    is in the wall, more specifically: hidden in the tube. Due to
    its versatility, a wide range of ventilation requirements can
    be achieved individually, or as part of a system:

    Wherever there is a demand for supply air or exhaust air
    operation, with its uniform appearance, the AEROTUBE AZ
    active ventilator can be used as a supply air unit in one room
    and as an exhaust air unit in another room.

    Specifikáció
    • Air supply or extraction with high air throughput, also across rooms.

      Whenever exhaust air or supply air is required, the active ventilator AEROTUBE AZ smart can be used in one room as a supply air unit and in another room as an exhaust air unit while maintaining identical optics. Operation in pairs is also possible or combination with other AEROTUBE versions. The WLAN function is available as standard as with AEROTUBE WRG smart – and therefore operation via the SIEGENIA Comfort app is possible.


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóaerotube_az_smart
    • TermékcsaládVentilation systems
    • TermékcsoportWall-mounted ventilators
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-01-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)279
    • Szélesség (mm)279
    • Mélység (mm)63
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
    • IFC besorolásLégterminál
    • UNSPSC névVentilation
    • UNSPSC kód401015
    • Uniclass 2015 kódEF_65_40
    • Uniclass 2015 leírásVentilation
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass szám23-33 25 15
    • OmniClass névHeating and Ventilating Units
    • CSI UniFormat II kódD3040
    • CSI Uniformat II névDistribution Systems

    Termék elérhetősége

    Európa