A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

ALPHA 3200 LV distribution board - Single front - Complete set

Egyedi azonosító: siemens_alpha_3200_single_front_complete_set
Gyártó: Siemens AG
Termék család: LV distribution board
Termék csoport: Electrical distribution boards
Publikálás dátuma: 2018-01-08
Verziószám: 1
Típus: Showcase (modell)
Letöltés (2)

Our ALPHA system for producing a design-verified switchgear and controlgear assembly offers a consistent, end-to-end system up to 3,200 A, with enclosures and components perfectly coordinated with one another. The SIMARIS configuration software provides you with support throughout the engineering process. The ALPHA power distribution boards are design-verified according to IEC 61439-1/2.

The ALPHA 3200 system is ideal for use in building infrastructure. For applications in the lower voltage range, the system includes the 8GK installation systems and thus the full flexibility of the ALPHA portfolio. The single conductor main bus bar system provides a larger surface area to dissipate heat, reducing the need for copper. The drill-free assembly of the main bus bars reduces the effort needed for copper preparation and assembly.

www.siemens.com/specifications


Elsődleges anyag: Steel
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany

BIMobject kategória: Elektromos - Elosztás
IFC besorolás: Distribution Element
UNSPSC név: Distribution or control board fixtures
UNSPSC kód: 39121108
Uniclass 2.0 Kód: PR-70-48-22
Uniclass 2.0 Leírás: Distribution Boards And Consumer Units
Uniclass 2015 Kód: Pr_60_70_22_22
Uniclass 2015 Leírás: Distribution boards
NBS Reference Kód: 70-48-22
NBS Reference Leírás: Distribution Boards And Consumer Units
CSI MasterFormat 2014 kód: 33 71 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Electrical Utility Transmission and Distribution
OmniClass szám: 23-35 31 27
OmniClass cím: Power Distribution Units
CSI UniFormat II kód: D3040
CSI UniFormat II cím: Distribution Systems
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Germany

BIMobject SEEK Properties

Electrical - Distribution

Név Érték
Depth 600 mm
Height 2000 mm
Width 350 mm — 1200 mm

BIMobject®