A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

ALPHA DIN - LV distribution board - Complete set

Egyedi azonosító: siemens_alpha_din_complete_set
Gyártó: Siemens AG
Termék család: LV distribution board
Termék csoport: Electrical distribution boards
Publikálás dátuma: 2018-01-11
Verziószám: 1
Típus: Showcase (modell)
Letöltés (2)
The ALPHA distribution boards offer a comprehensive program of wall and floor-mounted distribution boards for currents between 160 A and 1250 A. With these, you not only back high quality, safety and stability. Thanks to the platform structure, you also benefit from system-wide technology and uniform design of the distribution boards. Such benefits are rounded off by simple assembly and reduced stockkeeping.

One program thus covers all installation requirements in power distribution and communication – whether for small or large projects, or in industrial applications, infrastructure or buildings.

www.siemens.com/specifications


Elsődleges anyag: Steel
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany

BIMobject kategória: Elektromos - Elosztás
IFC besorolás: Distribution Element
UNSPSC név: Distribution or control board fixtures
UNSPSC kód: 39121108
Uniclass 2.0 Kód: PR-70-48-22
Uniclass 2.0 Leírás: Distribution Boards And Consumer Units
Uniclass 2015 Kód: Pr_60_70_22_22
Uniclass 2015 Leírás: Distribution boards
NBS Reference Kód: 70-48-22
NBS Reference Leírás: Distribution Boards And Consumer Units
CSI MasterFormat 2014 kód: 33 71 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Electrical Utility Transmission and Distribution
OmniClass szám: 23-35 31 27
OmniClass cím: Power Distribution Units
CSI UniFormat II kód: D3040
CSI UniFormat II cím: Distribution Systems
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
Electrical - Distribution

Név Érték
Depth 210 mm — 400 mm
Height 500 mm — 1950 mm
Width 300 mm — 1300 mm

BIMobject®