Egyedi azonosító: | siemens_busbar_trunking_system_sivacon_8ps_lr |
---|---|
Gyártó: | Siemens AG |
Termék család: | Busbar trunking systems |
Termék csoport: | LR system |
Publikálás dátuma: | 2019-10-09 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
Termék adat URL: | https://www.siemens.com/sivacon-8PS |
---|---|
Szerelési útmutató: | https://www.siemens.com/sivacon-8PS |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | https://www.siemens.com/sivacon-8PS |
Technikai leírás: | http://www.siemens.com/specifications |
Útmutató videó: | https://www.siemens.com/sivacon-8PS |
GTIN kód: |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/siemens/product/siemens_busbar_trunking_system_sivacon_8ps_lr
Elsődleges anyag: | Aluminium |
---|---|
Másodlagos anyag: | Copper |
Tervezés helye: | Germany |
Gyártás helye: | Switzerland |
BIMobject kategória: | Elektromos - Elosztás |
---|---|
IFC besorolás: | Electric Distribution |
UNSPSC név: | Switchgear systems |
UNSPSC kód: | 39121105 |
Uniclass 1.4 Kód: | JV1 |
Uniclass 1.4 Leírás: | Electricity supply |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-86 |
Uniclass 2.0 Leírás: | Switchgear And Transformers |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_60_70_36 |
Uniclass 2015 Leírás: | High voltage switchgear and transformers |
NBS Reference Kód: | 86 |
NBS Reference Leírás: | Switchgear And Transformers |
CSI MasterFormat 2014 kód: | 26 13 00 |
CSI MasterFormat 2014 cím: | Medium-Voltage Switchgear |
OmniClass szám: | 23-35 31 31 11 |
OmniClass cím: | Distribution Switchgear |
Név | Érték |
---|---|
M Fire Rating | IEC 60331 |
Material | Aluminium |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Név | Érték |
---|---|
Material | Aluminium |
BIMobject®