Egyedi azonosító: | Siemens_MV_switchgear_air-insulated_NXAIR_24kV |
---|---|
Gyártó: | Siemens AG |
Termék család: | MV switchgear |
Termék csoport: | Air-insulated switchgear for primary distribution systems |
Publikálás dátuma: | 2018-03-14 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Showcase (modell) |
The air insulated circuit-breaker switchgear NXAIR for the primary distribution level is a factory-assembled, type-tested (IEC 62271-200), metal-enclosed medium-voltage switchgear with pressure-resistant partitions, which has been developed according to the needs of power supply companies and different industries for use in transformer and switching substations.
The system variant up to 24 kV includes circuit-breaker panels, disconnecting panels, metering panels, switch panels, bus sectionalizers, double busbar circuit-breaker panels and bus coupler panels.
Additional approvals: Because of type-approvals from different classification societies the switchgear is approved for use on ships and platforms. In addition there are national certifications in the systems GOST R/ GOST for Russia, Belarus, Kazakhstan and Ukraine available.
https://www.siemens.com/specifications
Termék adat URL: | https://www.siemens.com/NXAIR |
---|---|
Szerelési útmutató: | https://www.siemens.com/NXAIR |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | https://www.siemens.com/NXAIR |
Technikai leírás: | https://www.siemens.com/specifications |
Útmutató videó: | https://www.siemens.com/NXAIR |
GTIN kód: |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/siemens/product/siemens_mv_switchgear_air-insulated_nxair_24kv
Elsődleges anyag: | Stainless steel |
---|---|
Másodlagos anyag: | |
Tervezés helye: | Germany |
Gyártás helye: | Germany |
BIMobject kategória: | Elektromos - Kapcsolószerkezetek |
---|---|
IFC besorolás: | Electric Distribution |
UNSPSC név: | Switchgear systems |
UNSPSC kód: | 39121105 |
Uniclass 1.4 Kód: | JV1 |
Uniclass 1.4 Leírás: | Electricity supply |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-86 |
Uniclass 2.0 Leírás: | Switchgear And Transformers |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_60_70_36 |
Uniclass 2015 Leírás: | High voltage switchgear and transformers |
NBS Reference Kód: | 86 |
NBS Reference Leírás: | Switchgear And Transformers |
CSI MasterFormat 2014 kód: | 26 13 00 |
CSI MasterFormat 2014 cím: | Medium-Voltage Switchgear |
OmniClass szám: | 23-35 31 31 11 |
OmniClass cím: | Distribution Switchgear |
CSI UniFormat II kód: | D5010 |
CSI UniFormat II cím: | Electrical Service and Distribution |
Név | Érték |
---|---|
Depth | 1600 mm — 3350 mm |
Height | 2510 mm — 2770 mm |
Width | 800 mm — 2000 mm |
BIMobject®