Egyedi azonosító: | Siemens_MV_switchgear_air-insulated_NXAIR_40kA |
---|---|
Gyártó: | Siemens AG |
Termék család: | MV switchgear |
Termék csoport: | Air-insulated switchgear for primary distribution systems |
Publikálás dátuma: | 2018-03-14 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Showcase (modell) |
https://www.siemens.com/specifications
Termék adat URL: | https://www.siemens.com/NXAIR |
---|---|
Szerelési útmutató: | https://www.siemens.com/NXAIR |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | https://www.siemens.com/NXAIR |
Technikai leírás: | https://www.siemens.com/specifications |
Útmutató videó: | https://www.siemens.com/NXAIR |
GTIN kód: |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/siemens/product/siemens_mv_switchgear_air-insulated_nxair_40ka
Elsődleges anyag: | Stainless steel |
---|---|
Másodlagos anyag: | |
Tervezés helye: | Germany |
Gyártás helye: | Germany |
BIMobject kategória: | Elektromos - Kapcsolószerkezetek |
---|---|
IFC besorolás: | Electric Distribution |
UNSPSC név: | Switchgear systems |
UNSPSC kód: | 39121105 |
Uniclass 1.4 Kód: | JV1 |
Uniclass 1.4 Leírás: | Electricity supply |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-86 |
Uniclass 2.0 Leírás: | Switchgear And Transformers |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_60_70_36 |
Uniclass 2015 Leírás: | High voltage switchgear and transformers |
NBS Reference Kód: | 86 |
NBS Reference Leírás: | Switchgear And Transformers |
CSI MasterFormat 2014 kód: | 26 13 00 |
CSI MasterFormat 2014 cím: | Medium-Voltage Switchgear |
OmniClass szám: | 23-35 31 31 11 |
OmniClass cím: | Distribution Switchgear |
CSI UniFormat II kód: | D5010 |
CSI UniFormat II cím: | Electrical Service and Distribution |
Név | Érték |
---|---|
Depth | 1500 mm — 1540 mm |
Height | 2300 mm — 2500 mm |
Width | 435 mm — 2000 mm |
BIMobject®