Egyedi azonosító: | Siemens_MV_switchgear_gas-insulated_8DA10_40-5kV |
---|---|
Gyártó: | Siemens AG |
Termék család: | MV switchgear |
Termék csoport: | Gas-insulated switchgear for primary distribution systems |
Szélesség (mm): | 600 |
Magasság (mm): | 2350 |
Mélység (mm): | 1625 |
Publikálás dátuma: | 2018-03-14 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
Termék adat URL: | https://www.siemens.com/8DA |
---|---|
Szerelési útmutató: | https://www.siemens.com/8DA |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | https://www.siemens.com/8DA |
Technikai leírás: | http://www.siemens.com/specifications |
Útmutató videó: | https://www.siemens.com/8DA |
GTIN kód: |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/siemens/product/siemens_mv_switchgear_gas-insulated_8da10_40-5kv
Elsődleges anyag: | Stainless steel |
---|---|
Másodlagos anyag: | |
Tervezés helye: | Germany |
Gyártás helye: | Germany |
Nettó tömeg (Kg): | 750 |
BIMobject kategória: | Elektromos - Kapcsolószerkezetek |
---|---|
IFC besorolás: | Electric Distribution |
UNSPSC név: | Switchgear systems |
UNSPSC kód: | 39121105 |
Uniclass 1.4 Kód: | JV1 |
Uniclass 1.4 Leírás: | Electricity supply |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-86 |
Uniclass 2.0 Leírás: | Switchgear And Transformers |
NBS Reference Kód: | 86 |
NBS Reference Leírás: | Switchgear And Transformers |
Név | Érték |
---|---|
Depth | 1625 mm |
Height | 2350 mm |
Width | 600 mm |
BIMobject®