A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

8DB10 40.5kV MV switchgear gas-insulated

Egyedi azonosító: Siemens_MV_switchgear_gas-insulated_8DB10_40-5kV
Gyártó: Siemens AG
Termék család: MV switchgear
Termék csoport: Gas-insulated switchgear for primary distribution systems
Szélesség (mm): 600
Magasság (mm): 2350
Mélység (mm): 2665
Publikálás dátuma: 2018-03-14
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (3)
The fixed-mounted circuit-breaker switchgear 8DB10 for primary distribution systems is an indoor, factory assembled, type-tested, single-pole, metal-enclosed, gas-insulated switchgear with metallic partitions, for double-busbar applications up to 40.5 kV for use in transformer and switching substations. The system includes circuit-breaker panels, bus couplers, bus sectionalizers, bus sectionalizers with panel connection, cable connection panels and dummy panels.

http://www.siemens.com/specifications


Elsődleges anyag: Stainless steel
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany
Nettó tömeg (Kg): 1200

BIMobject kategória: Elektromos - Kapcsolószerkezetek
IFC besorolás: Electric Distribution
UNSPSC név: Switchgear systems
UNSPSC kód: 39121105
Uniclass 1.4 Kód: JV1
Uniclass 1.4 Leírás: Electricity supply
Uniclass 2.0 Kód: PR-86
Uniclass 2.0 Leírás: Switchgear And Transformers
NBS Reference Kód: 86
NBS Reference Leírás: Switchgear And Transformers
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Electrical - Switchgear

Név Érték
Depth 2665 mm
Height 2350 mm
Width 600 mm

BIMobject®