A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

8DJH36 36 kV MV switchgear gas-insulated - complete set

Egyedi azonosító: Siemens_MV_switchgear_gas-insulated_8DJH36_36kV
Gyártó: Siemens AG
Termék család: MV switchgear
Termék csoport: Gas-insulated switchgear for secondary distribution systems
Publikálás dátuma: 2018-03-01
Verziószám: 1
Típus: Showcase (modell)
Letöltés (2)
The medium-voltage switchgear type 8DJH36 for secondary distribution systems up to 36 kV is a factory-assembled, type-tested, 3-pole metal-enclosed single-busbar switchgear. Internal arc classification IAC A FL or FLR up to 20 kA /1 s according to IEC 62271-200 is available as an option.
There are single panels available (K, T, L, R, M) as well as panel blocks in 6 different configurations (RRT, RRL, RTR, RLR, KRT, KRL).
Outdoor enclosures for up to 4 feeders can be ordered additionally.

https://www.siemens.com/specifications


Elsődleges anyag: Stainless steel
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany

BIMobject kategória: Elektromos - Kapcsolószerkezetek
IFC besorolás: Electric Distribution
UNSPSC név: Switchgear systems
UNSPSC kód: 39121105
Uniclass 1.4 Kód: JV1
Uniclass 1.4 Leírás: Electricity supply
Uniclass 2.0 Kód: PR-86
Uniclass 2.0 Leírás: Switchgear And Transformers
NBS Reference Kód: 86
NBS Reference Leírás: Switchgear And Transformers
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Electrical - Switchgear

Név Érték
Depth 920 mm — 1095 mm
Height 1600 mm — 2200 mm
Width 430 mm — 1450 mm

BIMobject®