A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

8DJH 24kV MV switchgear gas-insulated - complete set

Egyedi azonosító: siemens_mv_switchgear_gas-insulated_8djh_24kv
Gyártó: Siemens AG
Termék család: MV switchgear
Termék csoport: Gas-insulated switchgear for secondary distribution systems
Publikálás dátuma: 2017-10-26
Verziószám: 1
Típus: Showcase (modell)
Letöltés (2)
The gas-insulated medium-voltage switchgear type 8DJH for secondary distribution systems up to 24 kV is factory-assembled, type-tested, 3-pole metal-enclosed single-busbar switchgear for indoor installation. They have got the internal arc classification IAC A FL or FLR to 21 kA /1 s according to IEC 62271-200 and a degree of protection IP3X for the switchgear enclosure and IP4X for the low-voltage compartment.

The enclosure is offered in four different widths for freely configurable, non-extendable switchgear rows up to a switchgear width of 2000 mm.

www.siemens.com/specifications


Elsődleges anyag: Stainless steel
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany

BIMobject kategória: Elektromos - Kapcsolószerkezetek
IFC besorolás: Electric Distribution
UNSPSC név: Switchgear systems
UNSPSC kód: 39121105
Uniclass 1.4 Kód: JV1
Uniclass 1.4 Leírás: Electricity supply
Uniclass 2.0 Kód: PR-86
Uniclass 2.0 Leírás: Switchgear And Transformers
Uniclass 2015 Kód: Pr_60_70_36
Uniclass 2015 Leírás: High voltage switchgear and transformers
NBS Reference Kód: 86
NBS Reference Leírás: Switchgear And Transformers
CSI MasterFormat 2014 kód: 26 13 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Medium-Voltage Switchgear
OmniClass szám: 23-35 31 31 11
OmniClass cím: Distribution Switchgear
CSI UniFormat II kód: D5010
CSI UniFormat II cím: Electrical Service and Distribution
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Electrical - Switchgear

Név Érték
Depth 775 mm — 890 mm
Height 7040 mm — 1700 mm
Width 310 mm — 500 mm

BIMobject®