A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

SIVACON 8MF system cubicles

Egyedi azonosító: siemens_system-cubicles_sivacon-8mf
Gyártó: Siemens AG
Termék család: Cubicles
Termék csoport: System cubicles
Publikálás dátuma: 2017-10-25
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (1)
The SIVACON 8MF1 modular system facilitates tailored solutions for nearly all industrial sectors and applications. Completely preassembled, adapted to specific requirements, or fully customized, the system cubicles support the individual value chain in panel building. With SIVACON 8MF1, you can also rely on absolute compliance with standards: The enclosures meet all the usual standards and regulations. Special designs, control cabinets with various special certifications and approvals, and variants customized to sector-specific requirements can be individually developed.

www.siemens.com/specifications


Elsődleges anyag: Steel
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany

BIMobject kategória: Elektromos - Elektromos
UNSPSC név: Electrical boxes and enclosures and fittings and accessories
UNSPSC kód: 391213
Uniclass 1.4 Kód: JY65
Uniclass 1.4 Leírás: Electrical accessories
Uniclass 2.0 Kód: PR-XX-27
Uniclass 2.0 Leírás: Electrical Outlets
Uniclass 2015 Kód: Pr_60_70_22_19
Uniclass 2015 Leírás: Cubicle switchboards
NBS Reference Kód: XX-27
NBS Reference Leírás: Electrical Outlets
CSI MasterFormat 2014 kód: 10 21 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Compartments and Cubicles
OmniClass szám: 23-15 11 15 15
OmniClass cím: Cubicles
CSI UniFormat II kód: D5090
CSI UniFormat II cím: Other Electrical Systems
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Electrical - Other

Név Érték
Depth 400 mm — 1200 mm
Height 1800 mm — 2200 mm
Width 600 mm — 1200 mm

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.