Termékek közzététele
Kitchen Tall cabinet 50cm Line (8441050)
Sigdal Kjøkken

Kitchen Tall cabinet 50cm Line (8441050)

Door Line White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
Specifikáció
  • Tall cabinet with 1 high and 3 low internal drawers.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító0178441050
  • TermékcsaládLine
  • TermékcsoportTall cabinet
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-03-28
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2112
  • Szélesség (mm)500
  • Mélység (mm)565
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMDF
  • Másodlagos anyagMFC-lap
  • Tervezés helyeNorvégia
  • Gyártás helyeNorvégia
  • Nettó tömeg (kg)73.2
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhabútorok
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 névKitchen Casework
  • OmniClass szám23-21 19 00
  • OmniClass névCasework
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings