Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
sigdal/products/904eeffc-c9fd-4ce2-9520-04b36055735e
Kezdőlap
Kategóriák
Konyha
Konyhabútorok
Kitchen Wall cabinet 80cm Uno (5010080)
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Sigdal Kjøkken
Követés
Kitchen Wall cabinet 80cm Uno (5010080)
Door Uno White. - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Wall cabinet with 3 adjustable shelves. With 2 doors.
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
0185010080
Termékcsalád
Uno
Termékcsoport
Wall cabinet
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2025-03-28
Verziószám
1
Magasság (mm)
864
Szélesség (mm)
800
Mélység (mm)
330
Linkek
Linkek
Szerelési útmutató
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/
Útmutató videó
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/monteringsfilmer/
Terméktanúsítvány
https://www.sigdal.com/barekraft/
Műszaki leírás
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
MDF
Másodlagos anyag
MFC-lap
Tervezés helye
Norvégia
Gyártás helye
Norvégia
Nettó tömeg (kg)
30.3
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Konyha - Konyhabútorok
IFC besorolás
Felszerelési elem
CSI MasterFormat 2014 kód
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 név
Kitchen Casework
OmniClass szám
23-21 19 00
OmniClass név
Casework
CSI UniFormat II kód
E2010
CSI Uniformat II név
Fixed Furnishings
Termék elérhetősége
Európa
Norvégia
Hasonló termékek
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Letöltés
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Letöltés
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Letöltés
Noblessa
Noblessa Straigt Touch
Letöltés
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Letöltés
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Letöltés