Termékek közzététele
Kitchen Filler 350mm
Sigdal Kjøkken

Kitchen Filler 350mm

Door Uno White. - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
Specifikáció
  • Filler panel. Mesaurements: 350x2420x16 (mm)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító261110
  • TermékcsaládFiller
  • TermékcsoportFiller
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-03-28
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2420
  • Szélesség (mm)350
  • Mélység (mm)16
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMDF
  • Tervezés helyeNorvégia
  • Gyártás helyeNorvégia
  • Nettó tömeg (kg)8.7
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhabútorok
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 névKitchen Casework
  • OmniClass szám23-21 19 00
  • OmniClass névCasework
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings