Termékek közzététele
Panel Base cabinet Height 870mm(379906)
Sigdal Kjøkken

Panel Base cabinet Height 870mm(379906)

Panel - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Specifikáció
  • Width: 16mm Height: 870mm Depth: 585mm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító379906
  • TermékcsaládPanel
  • TermékcsoportPanel
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-06-11
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)870
  • Szélesség (mm)16
  • Mélység (mm)585
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMDF
  • Tervezés helyeNorvégia
  • Gyártás helyeNorvégia
  • Nettó tömeg (kg)5.4
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhabútorok
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 névKitchen Casework
  • OmniClass szám23-21 19 00
  • OmniClass névCasework
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings